Opublikuj swoje produkty
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    Strada II Washbasin 50cm, No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Opis
    • Strada II Washbasin 50cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3637
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWall-hung wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)455
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins