Opublikuj swoje produkty
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU

    Kubo Outside Pivot Door, 750 mm Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Opis
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT7309
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)62.65
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers