Opublikuj swoje produkty
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+
    Opis
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, white, in carton box, EU pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4614
    • Grupa produktuSanitary
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)34
    • Szerokość (mm)36
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)22.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets