Opublikuj swoje produkty
TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX
TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX

    TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX

    Tesi seat & cover normal close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    Opis
    • Tesi seat & cover normal close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5521
    • Rodzina produktuTESI
    • Grupa produktuTesi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4.5
    • Szerokość (mm)37
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuroplast
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures