Opublikuj swoje produkty
TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Opis
  • Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT5523
  • Rodzina produktuTESI
  • Grupa produktuTesi
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4
  • Szerokość (mm)36.5
  • Głębokość (mm)44.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuroplast
  • Waga netto (kg)2.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures