Opublikuj swoje produkty
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV

    Kubo PSC Sliding Door 1050 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Opis
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT7330
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1953
    • Szerokość (mm)1070
    • Głębokość (mm)72.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText