Opublikuj swoje produkty
SOFTMOOD mirror 1000x22mm
SOFTMOOD mirror 1000x22mm

    SOFTMOOD mirror 1000x22mm

    SOFTMOOD mirror 1000x22mm
    Opis
    • SOFTMOOD mirror 1000x22mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT7827
    • Rodzina produktuSOFTMOOD
    • Grupa produktuMirror
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)10.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Europa