Opublikuj swoje produkty
IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating

    IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating

    Głęboko matowa farba proszkowa o drobnej strukturze, na bazie nasyconych poliestrów i niewymagającego znakowania utwardzacza, odporna na warunki atmosferyczne i zarysowanie.

    Kolory kolekcji:
    Snow Alu | Shiny Silver

    Powłoka proszkowa odporna na warunki atmosferyczne, zapewniająca trwałą ochronę przed wpływem środowiska i klimatu. Jej wysoka odporność na warunki atmosferyczne i wyjątkowa wytrzymałość sprawiają, że jest to preferowany wybór w przypadku fasad o wysokich wymaganiach i znacznie przyczynia się do długotrwałego zachowania wartości powlekanych obiektów. Wytrzymałość zapewnia również bezpieczeństwo podczas montażu i transportu elementów konstrukcyjnych oraz zmniejsza nakłady związane z czyszczeniem.

    Opis
    • IGP-HWFclassic 591T to głęboko matowa, wysoce odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych farba proszkowa, która dzięki swojej delikatnej strukturze nadaje elewacjom żywy wygląd. Wyróżnia ją duża wytrzymałość, wysoka odporność na zarysowanie oraz doskonała stabilność koloru i połysku. Te imponujące właściwości sprawiają, że jest to powłoka preferowana w obiektach architektonicznych narażonych na intensywną eksploatację.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyigp-hwfclassic-591te-r1
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery