Opublikuj swoje produkty
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic

    ARCHISONIC® Natura Mosaic

    The practice of designing patterns and images on a surface using tiny objects has existed for centuries.

    ARCHISONIC® Natura Mosaic represents a celebration of the resurgence of this ancient art. Constructed from natural materials, it not only forms intricate patterns but also serves as an exceptional acoustic absorber. ARCHISONIC® Natura facilitates a closed-loop production system without the use of synthetic binders.

      Skontaktuj się z Impact Acoustic®

      Opis
      • 938.10.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Refined

        938.11.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Soft

        Length 100mm

        Height 100mm

        Thickness 24mm

        ARCHISONIC® Natura Cotton Blend (100% circular) in 24 colours

        This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
        damaged or miscoloured.

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyacoustic-cotton-mosaic
      • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
      • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-02-13
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPET
      • Zaprojektowano wSzwajcaria
      • Wyprodukowano wWłochy
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne