Opublikuj swoje produkty
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra is made from natural raw materials and enables a closed loop system through the use of cellulose. This product offers superior sound absorption while mastering sustainability. Made from sustainable materials and designed for a fully circular life cycle, each acoustic tile is meticulously crafted to be fully recyclable, ensuring that 100% can be seamlessly returned to production at the end of its life. This commitment not only minimises waste but also optimises the use of resources.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Longitude
      (938.12.24.000.00)

      Latitude
      (938.13.24.000.00)

      Diagonal
      (938.14.24.000.00)

      Length 600mm (±10%)

      Height 300mm (±10%)

      Thickness 24mm (±10%)

      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
      damaged or miscoloured.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacoustic-cotton-terra
    • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
    • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne