Opublikuj swoje produkty
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Fine vertical articulations give the wall a drawn architectural rhythm, adding depth without visual clutter. A glueless assembly and thicker acoustic construction keep the expression refined while bringing a quieter register to commercial and hospitality interiors.

    Opis
    • TRACE Volumetric Wall Covering 12mm 735.12.15.000.00 and .10

      TRACE Volumetric Wall Covering 24mm 735.24.15.000.00 and .10

      Height - 2400mm / 2800mm
      Width - 1800mm / 1200mm
      Total thickness - 24mm / 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacoustic-volumetric-wall-covering-trace
    • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
    • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne