Opublikuj swoje produkty
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet

    ARCHISONIC® Natura Truchet

    Geometric rotation turns each tile into a small act of composition, letting walls move between order, rhythm and surprise. Made from earth and coloured with natural pigments, the surface brings circular material thinking into an acoustic language that still feels playful.

    Opis
    • TYPE A 938.30.24.000.00

      TYPE B 938.31.24.000.00

      TYPE C 938.32.24.000.00

      TYPE D 938.33.24.000.00

      TYPE E 938.34.24.000.00

      TYPE F 938.35.24.000.00

      Length 200mm (±10%)
      Height 200mm (±10%)
      Thickness 24mm (±10%)

      Exclusively in Jute and Coconut ARCHISONIC ® Natura Blends (100% circular)
      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being damaged or miscoloured

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarchisonic-natura-truchet
    • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
    • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne