Opublikuj swoje produkty
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular

    Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular

    The name not only derives from the visual appearance, but it also relates to the acoustic capabilities of this surprising ceiling element that has been designed by algorithms to deliver peak performance in large as well as smaller spaces.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Length 1800mm

      Available in 45 Colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyceiling-baffle-peak-modular
    • Rodzina produktuAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupa produktuAcoustic Ceiling Baffles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne