Opublikuj swoje produkty
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle

    Acoustic Ceiling Panel Rectangle

    Perfectly rounded corners, outfitted with a subtle trim, turn simple rectangular-shaped elements into beautiful ceiling canopies that can be adapted and combined in countless ways. These panels are ideal for improving room acoustics and can instantly inject new life into a low-budget project.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Length 1200-2400mm

      24mm PET Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyceiling-panel-rectangle
    • Rodzina produktuAcoustic Ceiling Panels
    • Grupa produktuAcoustic Ceiling Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne