Opublikuj swoje produkty
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Another take on the sophisticated round ceiling panel, this design includes round bubble-shaped perforations that contribute to an exciting and dynamic look. Layer sizes and colours to instantly inject new life into a low-budget project.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyceiling-panel-round-bubbles
    • Rodzina produktuAcoustic Ceiling Panels
    • Grupa produktuAcoustic Ceiling Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1195
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne