Opublikuj swoje produkty
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon

    Acoustic Desk Division Full Moon

    Enhance a workstation's functionality with our round rectangular-shaped desk dividing system. Covering the front fully, this system boasts tactile vertical V-cuts that add an elegant finish to the sound-absorbing material, ensuring exceptional acoustic performance.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Width 1180mm, 1400mm, 1600mm

      Distance 600mm, 700mm, 1000mm

      Height Above the Table 480mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 4kg/m2 (±10%)

      Adapter 0.32 g

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfull-moon-desk-division
    • Rodzina produktuAcoustic Desk Dividers
    • Grupa produktuAcoustic Desk Dividers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe