Opublikuj swoje produkty
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios

    Acoustic Tensed Division Helios

    While dividing spaces, this acoustic partition system does not entirely block the view. Instead, it creates a sociable visual barrier with floating same-sized circular acoustic panels that can easily be attached to any existing floor and ceiling structures.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Available in 45 colors

      Diameter circles 760 mm

      12mm PET Panels 8.7 kg
      Installation hardware 7.2 kg

      Frame Steel profiles and wires (black RAL 9005)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytensed-division-helios
    • Rodzina produktuAcoustic Room Dividers
    • Grupa produktuAcoustic Room Dividers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2400
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne