Opublikuj swoje produkty
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby

    Acoustic Wall Covering Gatsby

    It’s brave, and it’s bold. While the Gatsby wall element is characterised by an underlying delicacy like other acoustic panels in the same range, this pattern is extremely vibrant with even more intersecting lines and geometric patterns, which makes this element ideal for the ultimate statement wall.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Article number: 732.24.19.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.24.19.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywall-covering-gatsby
    • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
    • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2400
    • Szerokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne