Opublikuj swoje produkty
INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0
INAX

INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0

Basin Mixer Extended Type • Handling with smooth and effortless precision and ease of use • Hidden outlet makes appearance sophisticated • Holed lever contributes to easy handling • Eco Care with aerator, water saving

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_Basin_mixer_extended_FFIXLS02-601500BG0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupa produktuBasin Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)273
  • Szerokość (mm)52
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja