Opublikuj swoje produkty
INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F
INAX

INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F

Deck mounted sensor faucet Mixer TH

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_Deck_mounted_sensor_faucet_Mixer_TH_FA091K2-F
  • Rodzina produktuPro & Commercial
  • Grupa produktuSensor Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)138
  • Szerokość (mm)166
  • Głębokość (mm)52
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja