Opublikuj swoje produkty
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • Rodzina produktuTub
  • Grupa produktuAcrylic Tub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)550
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs

Dostępny w krajach:

Azja