Opublikuj swoje produkty
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupa produktuWC Close Coupled
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)741
  • Szerokość (mm)398
  • Głębokość (mm)721
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Waga netto (kg)41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe

Dostępny w krajach:

Azja