Opublikuj swoje produkty
INAX S200 OP toilet dual full set, PH CC090201-6DFP0-AN
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set, PH CC090201-6DFP0-AN

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-PH_CC090201-6DFP0-AN
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupa produktuWC One Piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)680
  • Szerokość (mm)372
  • Głębokość (mm)721
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Waga netto (kg)41.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe

Dostępny w krajach:

Azja