Opublikuj swoje produkty
INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F
INAX

INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S200_Rain_Shower_System_W_5-Func_HS_F0B615S1-F
  • Rodzina produktuBathroom Fittings
  • Grupa produktuBath&Shower Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1236
  • Szerokość (mm)319
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)6.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps

Dostępny w krajach:

Azja