Opublikuj swoje produkty
INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-CL0312E1-6DFF0
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupa produktuWB Wall Hung
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)196
  • Szerokość (mm)435
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Waga netto (kg)17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja