Opublikuj swoje produkty
INAX S400 Bath faucet FB0635S-F
INAX

INAX S400 Bath faucet FB0635S-F

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S400_Bath_faucet_FB0635S-F
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupa produktuBath&Shower Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1301
  • Szerokość (mm)326
  • Głębokość (mm)541
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Waga netto (kg)7.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja