Opublikuj swoje produkty
INAX S400 Vessel Basin w/ deck, White, 429 mm CL0632F1-6DF10-A
INAX

INAX S400 Vessel Basin w/ deck, White, 429 mm CL0632F1-6DF10-A

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S400_Vessel_Basin_w-deck-White-429_mm_CL0632F1-6DF10-A
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupa produktuWB Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)575
  • Głębokość (mm)429
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja