Opublikuj swoje produkty
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupa produktuBath&Shower Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1176
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)575
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja