Opublikuj swoje produkty
Sanitary Toilets INAX Satis G Shower Toilet (White/305) CEIX5321-1120510C0
INAX

Sanitary Toilets INAX Satis G Shower Toilet (White/305) CEIX5321-1120510C0

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Toilets_INAX_Satis_G_ShowerToilet_White-305_CEIX5321-1120510C0
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupa produktuWC Close Coupled
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)540
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)707
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)44
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Azja