Opublikuj swoje produkty
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
    Indel B

    Flyingbar

    The new FLYINGBAR combines Indel B’s well-established Smart Technology with a next generation Italian design, by using the energy saving cooling system. It’s the new wall-mount glass door minibar, the thinnest in the world and thanks to its versatility it allows many installation solutions, which implies a better functionality of the appliance and far greater accessibility for any guest, also in case of impairment. Realized by the collaboration between Indel B and the Architect Massimo Mussapi (within the FLYIN GROOM project) who has re-defined the idea of the hotel room and flexibility, according to the principles of functionality and aesthetic quality, also by an innovative cutting-edge technology.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFLYINGBAR
    • Rodzina produktuMinibars
    • Grupa produktuFLYINGBAR
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-21 23 39 17 11
    • OmniClass TitleResidential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems