Opublikuj swoje produkty
F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty
SEPS2BIM

F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty

Shredder shall be able to process a minimum of 25 sheets of paper per pass at a minimum rate of 20 feet per minute. The unit shall have a 16 inch throat to accept paper. Paper shall be shredded into 1/4 inch strips.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2550
  • Rodzina produktuShredder
  • Grupa produktuPaper
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1170
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia