Opublikuj swoje produkty
Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T
Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T
Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T
Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T
Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T
Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T
Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T
    Internorm

    Okna Drzwi pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1T

    Dzięki głębokości konstrukcyjnej 71 mm to okno jest absolutnie smukłe. Zaokrąglone krawędzie skrzydła i ościeżnicy idealnie wpisują się w stylistykę home soft. Oprócz klasycznej wersji KF 310 dostępne jest również jako okno plastikowo-aluminiowe. Aluminiowa nakładka na zewnątrz może być zaprojektowana w wielu kolorach. Nowy 6-komorowy profil ościeżnicy zapewnia jeszcze lepszą izolację termiczną. Trzy uszczelki obwodowe chronią wnętrze przed wilgocią i jednocześnie poprawiają izolację cieplną i akustyczną.

    Izolacja termiczna w W/(m²K)
    Uw do 0,69


    Izolacyjność akustyczna w dB
    do 33 - 45

    Bezpieczeństwo
    do RC1N, RC2

    Ryglowanie
    ukryte

    Opis
    • Wymiary (w mm)
      Głebokość ramy
      71
      Szerokośc widoku ramy/skrzydła
      107
      Szerokośc widoku słupka (z dwoma skrzydłami)
      119
      Szerokość widoku słupka stałego (z dwoma skrzydłami)
      170

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInternorm_windowdoor_KF_310_modell-1T
    • Rodzina produktuUPVC-ALU Internorm
    • Grupa produktuKF310
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows