Opublikuj swoje produkty
Okna Drzwi Podwójne PCV Aluminiowe Internorm KF310 5T
Okna Drzwi Podwójne PCV Aluminiowe Internorm KF310 5T
Okna Drzwi Podwójne PCV Aluminiowe Internorm KF310 5T
Okna Drzwi Podwójne PCV Aluminiowe Internorm KF310 5T
Okna Drzwi Podwójne PCV Aluminiowe Internorm KF310 5T
    Internorm

    Okna Drzwi Podwójne PCV Aluminiowe Internorm KF310 5T

    Ten elegancki nowe okno dysponuje sprawdzoną i niezawodną technologię wszystkich oknach nasz Internorm. Charakteryzuje najlepszych izolacji akustycznej i zmniejszenie wartości cieplnej, jak i przez cały łączenia tafli z skrzydła okiennego. KF 310 jest dostępny w dużym wyborze kolorów, uchwyty i przeszklenia, a także balkon oraz patio drzwi, a teraz także francuski balkon. Można wybierać pomiędzy dwoma projektami okien UPVC i trzech wzorów okien PCV / aluminiowych.
    Opis
    • Izolacja cieplna Uw tak niskiej jak 0,69 W / (m2K), redukcja dźwięku do 45 dB bezpieczeństwa RC1N, RC2, zamknięcie ukryty lub narażone Budowa głębokość 71 mm (74 mm z warstwą aluminiową)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInternorm_windowdoor_KF_310_modell-5T
    • Rodzina produktuUPVC-ALU Internorm
    • Grupa produktuKF310
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows