Opublikuj swoje produkty
Okna Drzwi pojedyncze Drewno Aluminium Internorm HF410 1T
Okna Drzwi pojedyncze Drewno Aluminium Internorm HF410 1T
Okna Drzwi pojedyncze Drewno Aluminium Internorm HF410 1T
Okna Drzwi pojedyncze Drewno Aluminium Internorm HF410 1T
Okna Drzwi pojedyncze Drewno Aluminium Internorm HF410 1T
Okna Drzwi pojedyncze Drewno Aluminium Internorm HF410 1T
    Internorm

    Okna Drzwi pojedyncze Drewno Aluminium Internorm HF410 1T

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)

    Jednolite materiały i kolorystyka wnętrza podkreślają minimalistyczny styl życia i stawiają na pierwszym planie niezwykłe indywidualności. HF 410 idealnie dopasowuje się do wystroju Twojego wnętrza. Różne kolory i gatunki drewna dają niezliczone możliwości indywidualnej aranżacji kolorystycznej wnętrza.Szary dąb jako kolor wnętrza odpowiada nowoczesnemu stylowi mieszkania dzięki wyraźnym kształtom, prostym materiałom i subtelnej kolorystyce. Produkowane na wymiar okna otwierane i przeszklenia stałe można łączyć w duże powierzchnie.


    Izolacja termiczna w W/(m²K)
    Uw do 0,65

    Izolacyjność akustyczna w dB
    do 33 - 45

    Bezpieczeństwo
    do RC1N, RC2

    Ryglowanie
    ukryte

    Opis
    • Wymiary (w mm)
      Głebokość ramy
      85
      Szerokośc widoku ramy/skrzydła
      108
      Szerokośc widoku słupka (z dwoma skrzydłami)
      123
      Szerokość widoku słupka stałego (z dwoma skrzydłami)
      173

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinternorm_glazed_door_HF410_single_panel
    • Rodzina produktuWood-ALU Internorm
    • Grupa produktuHF410
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania