Opublikuj swoje produkty
Okno podwójne Drewno Aluminium Internorm HF410 5
Okno podwójne Drewno Aluminium Internorm HF410 5
Okno podwójne Drewno Aluminium Internorm HF410 5
Okno podwójne Drewno Aluminium Internorm HF410 5
Okno podwójne Drewno Aluminium Internorm HF410 5
    Internorm

    Okno podwójne Drewno Aluminium Internorm HF410 5

    Jednolite materiały i kolorystyka wnętrza podkreślają minimalistyczny styl życia i stawiają na pierwszym planie niezwykłe indywidualności. HF 410 idealnie dopasowuje się do wystroju Twojego wnętrza. Różne kolory i gatunki drewna dają niezliczone możliwości indywidualnej aranżacji kolorystycznej wnętrza.Szary dąb jako kolor wnętrza odpowiada nowoczesnemu stylowi mieszkania dzięki wyraźnym kształtom, prostym materiałom i subtelnej kolorystyce. Produkowane na wymiar okna otwierane i przeszklenia stałe można łączyć w duże powierzchnie.


    Izolacja termiczna w W/(m²K)
    Uw do 0,65

    Izolacyjność akustyczna w dB
    do 33 - 45

    Bezpieczeństwo
    do RC1N, RC2

    Ryglowanie
    ukryte

    Opis
    • Wymiary (w mm)
      Głebokość ramy
      85
      Szerokośc widoku ramy/skrzydła
      108
      Szerokośc widoku słupka (z dwoma skrzydłami)
      123
      Szerokość widoku słupka stałego (z dwoma skrzydłami)
      173

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInternorm_window_HF410_modell-5
    • Rodzina produktuWood-ALU Internorm
    • Grupa produktuHF410
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-15
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows