Opublikuj swoje produkty
Okno podwójne PCV Aluminium Internorm KF410 5
Okno podwójne PCV Aluminium Internorm KF410 5
Okno podwójne PCV Aluminium Internorm KF410 5
Okno podwójne PCV Aluminium Internorm KF410 5
Okno podwójne PCV Aluminium Internorm KF410 5
    Internorm

    Okno podwójne PCV Aluminium Internorm KF410 5

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    Niezależnie od tego, czy w klasycznej bieli z tworzywa sztucznego, czy z odporną na warunki atmosferyczne nakładką aluminiową - z KF 410 zawsze podejmujesz właściwą decyzję. Kanciasta konstrukcja ramy i skrzydła dopasowana jest do konstrukcji domu w stylu home pure. Dzięki nowej technologii izolacji I-tec rama jest całkowicie izolowana, a izolacja termiczna znacznie się poprawiła. Na życzenie w tym oknie można zintegrować wentylację I-tec. Ten innowacyjny system wentylacji zapewnia wystarczającą ilość świeżego powietrza i doskonały klimat w pomieszczeniu przez 24 godziny na dobę.

    Izolacja termiczna w W/(m²K)

    Uw do 0,62

    Izolacyjność akustyczna w dB

    do 34 - 47

    Bezpieczeństwo

    do RC1N, RC2

    Ryglowanie

    ukryte

    Opis
    • Wymiary (w mm)

      Głebokość ramy

      90

      Szerokośc widoku ramy/skrzydła

      113

      Szerokośc widoku słupka (z dwoma skrzydłami)

      133

      Szerokość widoku słupka stałego (z dwoma skrzydłami)

      187

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInternorm_window_KF_410_Modell-5
    • Rodzina produktuUPVC-ALU Internorm
    • Grupa produktuKF410
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-15
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Windows
    • OmniClass Number23-17 13 17
    • OmniClass TitlePlastic Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows