Opublikuj swoje produkty
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Opis
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyICTB
  • Rodzina produktuHygiene products
  • Grupa produktu350
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)336
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)101
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories