Opublikuj swoje produkty
5700

5700

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)

"The old-school solution"

A traditional parking garage resident.

It’s popular for the mix of functions, fast installation and affordability. With the presence sensors, it has the potential to decrease energy costs, making it appropriate for parking spaces, lit only if someone is present. With quick connectors and click and lock system, the luminaire can be installed within minutes.

Opis
  • Installation: ceiling.

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80,MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

     Optic: satin opal polycarbonate diffuser.

    Body: polycarbonate. 

    Advantages: quick connector, homogeneous light distribution. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). 

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

    Ambient temperature: from -20°C up to +45°C (standard version). 

    IP protection: 66.

    Accessories (order separately): stainless steel fixing clips available on request. 

    Complete with: ceiling mounting bracket.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5700
  • Rodzina produktuIndustrial
  • Grupa produktuIndustrial lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wSłowenia
  • Wyprodukowano wSłowenia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000030
  • Nazwa ETIMAccessories for lighting
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania