Opublikuj swoje produkty
Flea L
Flea L
Flea L

    Flea L

    Decorative spot "Sparkling lights" There are spaces that don’t need much light, just a feeling of light being there. Flea represent a low light level range that has many application possibilities, like a special atmosphere in wellness, accent on shelves, night illumination and many more. They are small and this is precisely their biggest advantage.
    Opis
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlea_L
    • Rodzina produktuSpots & Downlights
    • Grupa produktuFlea
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)39
    • Głębokość (mm)39
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    • Waga netto (kg)0.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring