Opublikuj swoje produkty
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic

    Conic

    No need to putty at all

    When you want a spot on a higher level, choose Conic. It's distinguished by prestigious finishes, wide range of colours and clean looks. 

    Most of all, Conic stands out for its innovative, easy and clean installation in a finished plaster ceilings, with tools of standard sizes and no puttying.

    Design: Serge Cornelissen

    Opis
    • Optics: 20°, 30°, 55°
      Power: 5 W
      Led colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90


      ADJUSTABLE
      Luminaire luminous flux:
      544 - 626 lm

      FIXED
      Luminaire luminous flux:
      531 - 611 lm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyconic
    • Rodzina produktuSpots & Downlights
    • Grupa produktuConic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment