Opublikuj swoje produkty
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical

    Issa S Vertical

    Big open spaces deserve to be arranged with style

    Issa is an opal tube that shines along the entire length. One diameter and a variety of sizes allow lots of creativity in compositions.

    It brings a general illumination to big open spaces, staircases and halls, with a touch of elegance. Due to its smooth milky surface and important size it stands out like a decorative element also when off.

    Opis
    • Luminaire luminous flux: 760 lm - 5881 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

      Spot information

      • Luminaire luminous flux: up to 420
      • Beam angle: 20°, 30°, 55°
      • Led colour: 927, 930, 935, 940
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyissa-sv
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuIssa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wSłowenia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania