Opublikuj swoje produkty
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO

    Pyrymyd LFO

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Opis
    • Luminaire luminous flux: 788 - 903 lm

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 4

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Glare-free LFO - medium distribution optic with Bartenbach technology provides visual comfort with UGR<19

      Power: 10 W

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Installation: Suspended, Recessed trim-less (LFO)"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypyrymyd-lfo
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuPyrymyd
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-05-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)598
    • Głębokość (mm)598
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno filcowe
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment