Opublikuj swoje produkty
ISOPAN Isotap
ISOPAN Isotap
    Isopan
    Zarchiwizowane

    ISOPAN Isotap

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with 3-ribs corrugated profile and hidden fixing system. UTILIZATION Isotap is a sandwich panel with double metal skin characterized by its special fixing system consisting of a hidden joint. The corrugated profile gives it a strong load resistance. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 3-ribs corrugated profile - System with hidden fixing joint
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIsotap
    • Rodzina produktuRoof Panel
    • Grupa produktuDouble Metal Skin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515