Opublikuj swoje produkty
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
    Isopan
    Zarchiwizowane

    ISOPAN Isodeck PVSteel PU

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel PU is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIsodeck_PVSteel_PU
    • Rodzina produktuFlat Roof Panel
    • Grupa produktuDouble Metal Skin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-16
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515