Opublikuj swoje produkty
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75
Italprofili

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75

The 87° ANGLED ROOF DRAIN WITH ROUND PIPE AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies etc.
It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.
Opis
  • The angled roof drain with round pipe and meshed flange is available in the following diameters and colours: -Ø mm. 50 - black, grey and ivory -Ø mm. 63 - black, grey and ivory -Ø mm. 75 - black, grey and ivory
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny87-angled_roof_drain_meshed-flange_round-pipes
  • Rodzina produktuWaste Water Drains
  • Grupa produktuACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC002469
  • Nazwa ETIMAccessories for floor duct