Opublikuj swoje produkty
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE
Italprofili

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

The “UNIVERSAL R” ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies, utility rooms etc. It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.
Opis
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyuniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • Rodzina produktuWaste Water Drains
  • Grupa produktuACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC002469
  • Nazwa ETIMAccessories for floor duct