Opublikuj swoje produkty
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75
Italprofili

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75

The SIPHONED DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies, utility rooms etc.
It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.


Opis
  • The drain unit with lateral discharger, meshed flange and siphon is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrain-unit_lateral-discharger-meshed-flange-siphon
  • Rodzina produktuWaste Water Drains
  • Grupa produktuACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC002469
  • Nazwa ETIMAccessories for floor duct