Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door

    The comprehensive sliding fire door system, with its particularly slender frame profiles, appeals in terms of function as well as aesthetics. The door profile system has been successfully tested under EN fire resistance guidelines and guarantees maximum safety even in extreme conditions. A wide range of design options are available due to the large selection of drive units and types of glass. The EI30 sliding fire door is mainly used in barrier-free buildings with increased safety requirements, such as shopping centres, stadiums and office buildings. It is easy to assemble, both as a single or double door, and is available with or without integrated emergency exit door function.

    Opis
    • 01-04-01-04

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • Rodzina produktuSmoke and fire protection steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-01
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa