Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Jansen has put the advantages of ceramic to good use. The result is fire protection doors that optimally combine strength with the highest fire protection characteristics. Thanks to the innovative fire protection infill, it is possible to achieve fire resistance classes of up to EI90 with an element thickness of just 70 mm. Fittings, locks and accessories can easily be integrated in the profiles.

    Opis
    • 01-02-03-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • Rodzina produktuSmoke and fire protection steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-02-29
    • Numer edycji6
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire and Smoke Protection
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 17
    • OmniClass TitleFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION