Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 60 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Opis
    • 01-01-05-05

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_Arte_60_Plus_window
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-22
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows